chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VBBS8181-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
VBBS8181-0
ID de la commande 100004789
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Homologations
Certifié cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
8
Section de raccordement max. (mm²)
0.5 mm²
Tension nominale (V)
30
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
VBBS8181-0
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
8
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
39,82 €
Total de l'article
39,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support