chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-EWSPM0526-SA-P-0408 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-EWSPM0526-SA-P-0408
ID de la commande 100008135
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, version coudée, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
5
Section de raccordement max. (mm²)
0.75 mm²
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Raccordement Push-in
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-EWSPM0526-SA-P-0408
Caractéristiques principales
Type de connexion
Raccordement Push-in
Nombre de pôles
5
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
18,26 €
Total de l'article
18,26 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support