chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
FW-ARSPM0418-P-S-1012 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
FW-ARSPM0418-P-S-1012
ID de la commande 100013382
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation, Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
9
Nombre de pôles
4
Section de raccordement max. (mm²)
1.5 mm²
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
4
Application
Signal, Alimentation
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ARSPM0418-P-S-1012
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
30,58 €
Total de l'article
30,58 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support