chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-CWSSM1717-P-C-0314 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-CWSSM1717-P-C-0314
ID de la commande 100020367
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, version coudée
Corps de manchon
fonte de zinc
Intensité maximale admissible (A)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
17
Section de raccordement max. (mm²)
1 mm²
Tension nominale (V)
125
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement crimp
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement crimp
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, version coudée
Nombre de pôles
17
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-CWSSM1717-P-C-0314
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
71,50 €
Total de l'article
71,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support