chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-EWKSM0426-FD-P-0408 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable Ethernet industriel
FW-EWKSM0426-FD-P-0408
ID de la commande 100033308
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage D
Corps de manchon
fonte de zinc
Homologations
cULus
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section de raccordement max. (mm²)
0.75 mm²
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Raccordement Push-in
Caractéristiques principales
Type de connexion
Raccordement Push-in
Nombre de pôles
4
Application
Données
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-EWKSM0426-FD-P-0408
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
26,51 €
Total de l'article
26,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support