chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-EWKPM0414-PS-S-0810 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable Alimentation M12
FW-EWKPM0414-PS-S-0810
ID de la commande 100036620
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage S
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
3+PE
Section de raccordement max. (mm²)
2.5 mm²
Tension nominale (V)
630
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-EWKPM0414-PS-S-0810
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
3+PE
Application
Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
29,81 €
Total de l'article
29,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support