chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable Alimentation M12
FW-ERSSM0516-PL-I-0613
ID de la commande 100036742
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage L
Corps de manchon
fonte de zinc
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
4+FE
Section de raccordement max. (mm²)
1.5 mm²
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Connecteur autodénudant
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Caractéristiques principales
Type de connexion
Connecteur autodénudant
Nombre de pôles
4+FE
Application
Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
41,47 €
Total de l'article
41,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support