chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Han Q
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
ID de la commande 100045228
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, HAN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
40
Nombre de pôles
6
Section de raccordement max. (mm²)
6 mm²
Tension nominale (V)
400
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
6
Application
Alimentation
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-HRKPX0410-PQ-S-0713
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
51,92 €
Total de l'article
51,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support