chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Han Q
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
ID de la commande 100045231
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, HAN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
40
Nombre de pôles
4
Section de raccordement max. (mm²)
2.5 mm²
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement crimp
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement crimp
Nombre de pôles
4
Application
Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
45,32 €
Total de l'article
45,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support