chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-ERKSM0414-PS-P-0611 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable Alimentation M12
FW-ERKSM0414-PS-P-0611
ID de la commande 100045552
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage S
Corps de manchon
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
16
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3+PE
Section de raccordement max. (mm²)
2.5 mm²
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Raccordement Push-in
Caractéristiques principales
Type de connexion
Raccordement Push-in
Nombre de pôles
3+PE
Application
Alimentation
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERKSM0414-PS-P-0611
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
67,21 €
Total de l'article
67,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support