chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS 4151-0/11 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
BS 4151-0/11
ID de la commande 100049588
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation, Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG11
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
5
Section de raccordement max. (mm²)
1.5 mm²
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BS 4151-0/11
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
5
Application
Signal, Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
31,57 €
Total de l'article
31,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support