chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-ERKPV0418-SA-S-0465 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur confectionnable
FW-ERKPV0418-SA-S-0465
ID de la commande 100051681
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Homologations
CE, UKCA
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Section de raccordement max. (mm²)
0.75 mm²
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-ERKPV0418-SA-S-0465
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
4
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
20,79 €
Total de l'article
20,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support