chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MF3131-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires pour détecteurs et actuateurs
MF3131-0
ID de la commande 6904920
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, 1/2″, Droit
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
MF3131-0
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
3
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
18,92 €
Total de l'article
18,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support