chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MFS3131-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Accessoires pour détecteurs et actuateurs
MFS3131-0
ID de la commande 6904950
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, 1/2″, Droit
Filetage
PG7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
3
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
MFS3131-0
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
25,63 €
Total de l'article
25,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support