chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B9241-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur cylindrique RD24 pour machines
B9241-0
ID de la commande 69065
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, pour le format S47SL, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
Plastique
Nombre de pôles
4
Section de raccordement max. (mm²)
2.5 mm²
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
4
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
B9241-0
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
25,85 €
Total de l'article
25,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support