chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FW-MRKPM0516-P-S-0810 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Alimentation 7/8″
FW-MRKPM0516-P-S-0810
ID de la commande 6932844
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation, Signal
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG11
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
aluminium
Nombre de pôles
5
Section de raccordement max. (mm²)
1.5 mm²
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
FW-MRKPM0516-P-S-0810
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
5
Application
Signal, Alimentation
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
31,90 €
Total de l'article
31,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support