chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Actionneur et capteur, confectionnable
CK 12-0
ID de la commande U0105
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
65,52 €
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
CK 12-0
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, Droit
Corps de manchon
Laiton
Intensité maximale admissible (A)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
12
Section de raccordement max. (mm²)
18 mm²
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Contact à braser
Caractéristiques principales
Type de connexion
Contact à braser
Nombre de pôles
12
Application
Signal
Total de l'article
65,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support