chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BK 14-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BK 14-0
ID de la commande U2-07158
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, Droit
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
14
Section de raccordement max. (mm²)
24 mm²
Tension nominale (V)
60
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Contact à braser
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BK 14-0
Caractéristiques principales
Type de connexion
Contact à braser
Nombre de pôles
14
Application
Signal
Total de l'article
57,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
57,74 €