chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BK 19-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BK 19-0
ID de la commande U2-07160
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M16 x 0,75, Droit
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG9
Intensité maximale admissible (A)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
19
Section de raccordement max. (mm²)
0.25 mm²
Tension nominale (V)
30
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Contact à braser
Caractéristiques principales
Type de connexion
Contact à braser
Nombre de pôles
19
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BK 19-0
Total de l'article
59,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
59,25 €