chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BSV 4240-0/11/FF | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
FOUNDATION fieldbus, confectionnable Connexion 7/8 pouces
BSV 4240-0/11/FF
ID de la commande U2-20363
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Coudé
Corps de manchon
Plastique
Filetage
PG11
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section de raccordement max. (mm²)
16 mm²
Tension nominale (V)
600
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
4
Application
Données
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BSV 4240-0/11/FF
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
69,55 €
Total de l'article
69,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support