chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WK46PT-S-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Alimentation électrique, câblable sur site Alimentation M12
WK46PT-S-0
ID de la commande U2-31187
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Coudé, Codage T
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
12
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Nombre de pôles
4
Section de raccordement max. (mm²)
16 mm²
Tension nominale (V)
63
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
4
Application
Alimentation
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
WK46PT-S-0
Total de l'article
36,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
36,63 €