chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
B 4151-0/16 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actionneur et capteur, confectionnable
B 4151-0/16
ID de la commande U6418
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Homologations
certifié UL, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
9
Matériau écrou/vis de serrage A
fonte de zinc
Nombre de pôles
5
Tension nominale (V)
600
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Caractéristiques principales
Type de connexion
raccordement par bornes à vis
Nombre de pôles
5
Application
Signal
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
B 4151-0/16
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
31,90 €
Total de l'article
31,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support