chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BS 5132-0 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur confectionnable
BS 5132-0
ID de la commande U6511
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Connecteur mâle, Ø 8 mm, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Nombre de pôles
3
Section de raccordement max. (mm²)
26 mm²
Tension nominale (V)
75
Type d'appareil
Connecteur confectionnable
Type de connexion
Contact à braser
home
Turck-Shop
Connectique
Connecteurs confectionnables
BS 5132-0
Caractéristiques principales
Type de connexion
Contact à braser
Nombre de pôles
3
Application
Signal
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
55,47 €
Total de l'article
55,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support