chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Coupleur inductif Côté secondaire
NICS-Q86-ETH-HK1141
ID de la commande 100050311
En stock
Groupe de prix
A1
Prix de liste
829,50 €
home
Turck-Shop
Connectique
Coupleurs inductifs
NICS-Q86-ETH-HK1141
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
86,2 mm
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
fonte de zinc
Mode de protection
IP65
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1, codage L
Total de l'article
829,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support