chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
PSWS4M-4414-3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable Connection Cable
PSWS4M-4414-3M
ID de la commande 100000095
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.8
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
42
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
29,59 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSWS4M-4414-3M
Total de l'article
29,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support