chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VAS22-S80E-15/TEG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur de vannes industriel Câble de raccordement
VAS22-S80E-15/TEG
ID de la commande 100000366
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Transil
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
6.1
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
2 + PE, PE ponté
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
24
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS22-S80E-15/TEG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
38,61 €
Total de l'article
38,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support