chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TSS-4P-A-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteurs Superseal Câble de raccordement
TSS-4P-A-10/TXL
ID de la commande 100000495
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Connecteur A
Connecteur mâle, Superseal, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.7
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
24
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
TSS-4P-A-10/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
45,32 €
Total de l'article
45,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support