chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4414-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
PSGS4M-RJ45S-4414-100M
ID de la commande 100002541
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
4.8
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
3
Longueur de câble (m)
100
Matériau écrou/vis de serrage A
Zinc
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.15
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS4M-RJ45S-4414-100M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
527,89 €
Total de l'article
527,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support