chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DT06-2S-A-4-RSC4.234T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch Connector Extension Cable
DT06-2S-A-4-RSC4.234T/TXL
ID de la commande 100003887
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Connecteur A
Femelle, Deutsch DT, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
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
2
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
230
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
21,23 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT06-2S-A-4-RSC4.234T/TXL
Total de l'article
21,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support