chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM52-80-RSM52 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation, PUR Rallonge
RKM52-80-RSM52
ID de la commande 100006534
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CE, UKCA, UL
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
80
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4+PE
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
80
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM52-80-RSM52
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
632,50 €
Total de l'article
632,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support