chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKH4-3-PSGH3M/TFE | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Alimentation et boissons – Hygiène, PVC Rallonge
RKH4-3-PSGH3M/TFE
ID de la commande 100013368
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, M8 × 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
4.2
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
3
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
30,81 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKH4-3-PSGH3M/TFE
Total de l'article
30,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support