chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Economy Version Extension Cable
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503
ID de la commande 100016850
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
RFID
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
6.9
Homologations
Câble UL type 20549
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.4
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
36,08 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK4.5T-0.4-RS4.5T/S2503
Total de l'article
36,08 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support