chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TIS02-S80E-3-RSC5.31T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Valve connector BI type
TIS02-S80E-3-RSC5.31T/TXL
ID de la commande 100018649
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Composant de protection
Diode Transil
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format BI
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
2+PE
Nombre de pôles
2+PE
Tension nominale (V)
24
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
33,00 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
TIS02-S80E-3-RSC5.31T/TXL
Total de l'article
33,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support