chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
CABLE-BLIDENT-10M/S2500 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version standard Câble de raccordement
CABLE-BLIDENT-10M/S2500
ID de la commande 100019086
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
RFID
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.9
Homologations
Câble UL type 20549
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CABLE-BLIDENT-10M/S2500
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
Total de l'article
127,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
127,27 €