chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S FKSDX 860-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Verbindungsleitung Kabelsatz
RJ45S FKSDX 860-2M
ID de la commande 100020557
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Codage X
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
7.4
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau boîtier à bride B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
86,93 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S FKSDX 860-2M
Total de l'article
86,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support