chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RJ45S-FKSDX-8814-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RJ45S-FKSDX-8814-5M
ID de la commande 100022056
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur B
Femelle, M12 x 1
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
8.9
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S-FKSDX-8814-5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PUR
Connecteur B
Femelle, M12 x 1
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
104,17 €
Total de l'article
104,17 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support