chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DT06-4S-A-20/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Deutsch-Steckverbinder Anschlussleitung
DT06-4S-A-20/TXL
ID de la commande 100022979
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Connecteur A
Femelle, Deutsch DT, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5.7
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
230
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
80,41 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT06-4S-A-20/TXL
Total de l'article
80,41 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support