chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation - Alimentation M12 Rallonge
RKS46PSB-0.3-RSS46PSB/TXL
ID de la commande 100023991
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage S
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage S
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
9.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
16
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
3+PE
Nombre de pôles
3+PE
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PUR
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS46PSB-0.3-RSS46PSB/TXL
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
68,42 €
Total de l'article
68,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support