chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKS46PTB-10/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Supply Cable - M12 Power Connection Cable
RKS46PTB-10/TXL
ID de la commande 100024007
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Blindage monté sur l'écrou de serrage, Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage T
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
9.4
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
16
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKS46PTB-10/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
106,48 €
Total de l'article
106,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support