chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
DT04-2P-S-0.5-RKC4.224T/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Connecteur Deutsch Rallonge
DT04-2P-S-0.5-RKC4.224T/TXL
ID de la commande 100025781
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Équipement mobile
Composant de protection
Diode de suppresseur
Connecteur A
Connecteur mâle, Deutsch DT, Droit
Connecteur B
Femelle, M12 x 1
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
5
Intensité maximale admissible (A)
8
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
2
Section du conducteur (mm²)
0.75
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
24
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
DT04-2P-S-0.5-RKC4.224T/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
32,22 €
Total de l'article
32,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support