chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble d'alimentation - Alimentation M12
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL
ID de la commande 100027711
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
7.4
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKP46PLB-1.5-WSM40.1/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.5
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
68,75 €
Total de l'article
68,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support