chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Thermocouple Cable, Type K Extension Cable
RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
ID de la commande 100033107
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
7
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
7
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
66,28 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK4.217T-7-RS4.217T/TS7198
Total de l'article
66,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support