chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation — Alimentation M12
RKP46PSA-8-RSP46PSA/TXL
ID de la commande 100038851
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
94,49 €
Total de l'article
94,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
Répartiteur à deux voies
RKP46PSA-8-RSP46PSA/TXL
Données techniques
Téléchargements
Intensité maximale admissible (A)
12
Tension nominale (V)
600
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Couleur de câble
Noir
Section du conducteur (mm²)
1.5
Diamètre du câble (mm)
7.2
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
PUR
Corps de manchon
Plastique
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Nombre de pôles
3+PE
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Nombre de pôles
3+PE
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Application
Alimentation
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
PUR
Contacter le service de Support