chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation - Alimentation M12 Rallonge
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL
ID de la commande 100038869
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage T
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage T
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
7.2
Intensité maximale admissible (A)
12
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
63
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKP46PTA-3-RSP46PTA/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
64,57 €
Total de l'article
64,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support