chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKWH4M-P7X2-5/TFG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage hygienic / TPE Câble de raccordement
PKWH4M-P7X2-5/TFG
ID de la commande 100046467
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Environnements de lavage (agroalimentaire), Signal
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, version coudée
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
4.6
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPE-O
Nombre de pôles
4
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
30
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKWH4M-P7X2-5/TFG
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPE-O
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
34,38 €
Total de l'article
34,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support