- Application
- Données
- Connecteur A
- Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
- Connecteur B
- Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
- Corps de manchon
- Plastique
- Couleur de câble
- anthracite
- Diamètre du câble (mm)
- 6.7
- Homologations
- CE, UKCA, UL
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau écrou/vis de serrage A
- Laiton
- Matériau écrou/vis de serrage B
- Laiton
- Matériel de ligne
- PUR
- Nombre de pôles
- 5
- Nombre de pôles
- 5
- Protocole réseau
- CANopen, DeviceNet
- Section du conducteur (mm²)
- 0.25
- Température ambiante max. (°C)
- 60
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension nominale (V)
- 60
- Version
- Rallonge