chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RJ45S-RJ45S-8814-35M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RJ45S-RJ45S-8814-35M
ID de la commande 100047947
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
8.9
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
35
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RJ45S-RJ45S-8814-35M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
35
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
195,47 €
Total de l'article
1 954,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support