chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKP56PKA-20/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Anschlussleitung
RKP56PKA-20/TXL
ID de la commande 100048116
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage K
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8
Intensité maximale admissible (A)
12
Longueur de câble (m)
20
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
630
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
164,67 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKP56PKA-20/TXL
Total de l'article
164,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support