chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RJ45S-8814-4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Câble de raccordement
RJ45S-8814-4M
ID de la commande 100048292
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
8.9
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.14
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
RJ45S-8814-4M
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
46,75 €
Total de l'article
46,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support