chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSW-RKSW-X2X-1.2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de protection PUR
RSSW-RKSW-X2X-1.2M
ID de la commande 100048910
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage B
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
6.9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1.2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-50
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSW-RKSW-X2X-1.2M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1.2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
48,40 €
Total de l'article
48,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support